Publiko produktet
CAMPUS urinal stand BS552
CAMPUS urinal stand BS552

    CAMPUS urinal stand BS552

    Floor standing urinal, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, back inlet button spreaders 1/2" at 600 mm spacings, 1 1/2" flat perforated waste. Width 1800 mm
    Özellikler
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      260.00 mm
      Overall height      1,076.00 mm
      Overall width      1,800.00 mm
      Type of mounting        Wall and floor mounting
      Type of waste kit      Flat perforated waste
      Outlet size      G 1 1/2
      Inlet size      G 1/2 B
      Minimum flushing capacity      6.00 liter
      Type of flushing      Water flushed
      Type of urinal      Urinal stand
      Water inlet      Concealed
      Water outlet      Concealed

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.2000100032
    • Ürün ailesiUrinals / WC
    • Ürün grubuTrough urinals
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-04-30
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1076
    • Genişlik (mm)1800
    • Derinlik (mm)260
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriAvusturya
    • Üretim yeriAvusturya
    • Ağırlık net (Kg)42
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Urinals
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_77
    • Uniclass 2015 açıklamasıSlab urinals

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Afrika