Publiko produktet
Row urinal connector piece ZCMPX0008
Row urinal connector piece ZCMPX0008

    Row urinal connector piece ZCMPX0008

    Connection plate for trough urinal NIAGARA CMPX551 - CMPX555, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm. To cover the related joint of urinal combinations.
    Özellikler
    • Quantity 1
      Quantity uom Piece
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.2000101123
    • Ürün ailesiUrinals / WC
    • Ürün grubuComplementary parts urinals / wc
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-07-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)365
    • Genişlik (mm)38
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriAvusturya
    • Üretim yeriAvusturya
    • Ağırlık net (Kg)0.19
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Urinals
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_77
    • Uniclass 2015 açıklamasıSlab urinals

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Afrika