Publiko produktet
3-way valve ZAQUA023
3-way valve ZAQUA023
    Arşivlendi

    3-way valve ZAQUA023

    3-way valve - A3000 open, for performing thermal disinfection, cold and hot water side, in conjunction with a downstream thermostat. Control via electronic module with power switch. 24 V AC. DN 20
    Özellikler
    • Protective system IP      42
      Power supply connection      24 V AC
      Diameter nominal      DN-20-3-4INH
      Power consumption      4.40000
      Type of functioning part      3 way valve

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.2000101165
    • Ürün ailesiWater management
    • Ürün grubuComplementary parts water management
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-07-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)209
    • Genişlik (mm)164
    • Derinlik (mm)80
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)1.62
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Compound Units
    • Uniclass 2015 koduPr_65_54_95_88
    • Uniclass 2015 açıklamasıThermostatic mixing valves