Publiko produktet
RODAN waste disposal flap RODX605TT
RODAN waste disposal flap RODX605TT

    RODAN waste disposal flap RODX605TT

    Waste disposal flap for table top installation, stainless steel, visible surfaces satin finished, material thickness 0.8 mm, self-closing disposal flap, without waste container. Dimensions 330 x 53 x 195 mm (W x H x D)
    Özellikler
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      195.00 mm
      Overall height      53.00 mm
      Overall width      330.00 mm
      Type of mounting      Counter top mounting
      Surface finish      Satin finished

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.2000101211
    • Ürün ailesiAccessories
    • Ürün grubuWaste bins
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-07-30
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)53
    • Genişlik (mm)330
    • Derinlik (mm)195
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriBirleşik Arap Emirlikleri
    • Üretim yeriBirleşik Arap Emirlikleri
    • Ağırlık net (Kg)1
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Çöp Kutuları
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 açıklamasıWaste bins

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Afrika