Publiko produktet
RODAN hygiene bag dispenser RODX191
RODAN hygiene bag dispenser RODX191

    RODAN hygiene bag dispenser RODX191

    Hygiene bag dispenser for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, edges not welded, inboard lug to hold package, withdrawal from front, incl. premounted double side self-adhesive tape and stainless steel screws and dowels, includes cleaning rag to clean bonding surface. Dimensions 91 x 150 x 21 mm (W x H x D)
    Özellikler
    • Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      24.00 mm
      Overall height     150.00 mm
      Overall width      93.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      30.00000
      Filling quantity uom      Pieces
      Type of consumable      Hygiene bag
      Type of operation      Manual operation

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.2000101218
    • Ürün ailesiAccessories
    • Ürün grubuHygiene bag dispensers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-07-25
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)150
    • Genişlik (mm)91
    • Derinlik (mm)21
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriBirleşik Arap Emirlikleri
    • Üretim yeriBirleşik Arap Emirlikleri
    • Ağırlık net (Kg)0.16
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Dispenserlar
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_07_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary towel disposal bins

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Afrika