Publiko produktet
RODAN bag holder E-RODX607
RODAN bag holder E-RODX607

    RODAN bag holder E-RODX607

    Bag holder for waste bin RODX607, for screwing, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm / 6 mm, hinged, incl. stainless steel screws and nuts.
    Özellikler
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      171.00 mm
      Overall height      61.00 mm
      Overall width      441.00 mm
      Type of mounting      Bolt mounting
      Surface finish      Satin finished

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.2000101350
    • Ürün ailesiAccessories
    • Ürün grubuComplementary parts accessories
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-07-14
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)61
    • Genişlik (mm)441
    • Derinlik (mm)171
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriBirleşik Arap Emirlikleri
    • Üretim yeriBirleşik Arap Emirlikleri
    • Ağırlık net (Kg)0.24
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Çöp Kutuları
    • Uniclass 2015 koduPr_20_85_07_97
    • Uniclass 2015 açıklamasıWall-mounted furniture support rails

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Afrika