Publiko produktet
RODAN folding self-closing lid for waste bin RODX608
RODAN folding self-closing lid for waste bin RODX608

    RODAN folding self-closing lid for waste bin RODX608

    Folding self-closing lid for waste bin RODX607, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, cylinder lock with Franke standard key, without waste bin.
    Özellikler
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      210.00 mm
      Overall height      192.00 mm
      Overall width      480.00 mm
      Type of mounting      On waste bin
      Slot height      120.00 mm
      Slot width      350.00 mm
      Surface finish      Satin finished

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.2000101357
    • Ürün ailesiAccessories
    • Ürün grubuComplementary parts accessories
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-08-03
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)192
    • Genişlik (mm)480
    • Derinlik (mm)210
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriBirleşik Arap Emirlikleri
    • Üretim yeriBirleşik Arap Emirlikleri
    • Ağırlık net (Kg)3.32
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Çöp Kutuları
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 açıklamasıWaste bins

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Afrika