Publiko produktet
SATURN set of towel rails TB60
SATURN set of towel rails TB60

    SATURN set of towel rails TB60

    Towel rail for Franke washtroughs BX, ECN, ECO and PLANOX, stainless steel, surface satin finished, material thickness Ø8 mm, for mounting underneath front edge, rail is flexible and retrofittable, one set per wash place necessary, inclusive mounting set. Width 478 mm
    Özellikler
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall height      119.00 mm
      Overall width      478.00 mm
      Type of mounting      Mounted on product
      Pipe diameter      8.00 mm

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.2000101452
    • Ürün ailesiWash basins
    • Ürün grubuComplementary parts wash basins
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-04-30
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)119
    • Genişlik (mm)478
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriAvusturya
    • Üretim yeriAvusturya
    • Ağırlık net (Kg)0.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 açıklamasıTowel rails

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Afrika