Publiko produktet
Power supply unit ZAQUA094
Power supply unit ZAQUA094

    Power supply unit ZAQUA094

    Power supply - A3000 open in waterproof housing for wall mounting for supplying power to AQUA 3000 open fitting, 230 V AC / 24 V DC, 12 W. With ferrules
    Özellikler
    • Overall depth      25.00 mm
      Overall height      43.00 mm
      Overall width      90.00 mm
      Input supply voltage V      230.00 volt
      Protective system IP      68
      Communication      No
      Output voltage      24.00 Volt
      Power switch      No
      Output voltage UOM      DC
      Maximum cable length      200.00 Meter
      Maximum output current      12.00 Watt

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.2000102691
    • Ürün ailesiWater management
    • Ürün grubuComplementary parts water management
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-03-23
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)43
    • Genişlik (mm)90
    • Derinlik (mm)25
    İlgili
    • Ana malzemePlastik
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)0.28
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Kurulum Sistemleri
    • Uniclass 2015 koduPr_60_70
    • Uniclass 2015 açıklamasıPower supply products

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Afrika