Publiko produktet
CAMPUS Trap cover for row urinal ZCMPX0010
CAMPUS Trap cover for row urinal ZCMPX0010

    CAMPUS Trap cover for row urinal ZCMPX0010

    Siphon coverplate for trough urinal CMPX551 - CMPX555, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1,5 mm. To cover the Siphon under the trough urinal.
    Özellikler
    • Quantity      1.00000
      Quantity uom      Piece

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.2000102739
    • Ürün ailesiUrinals / WC
    • Ürün grubuComplementary parts urinals / wc
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-07-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)365
    • Genişlik (mm)340
    • Derinlik (mm)150
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriAvusturya
    • Üretim yeriAvusturya
    • Ağırlık net (Kg)2
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Urinals
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_77
    • Uniclass 2015 açıklamasıSlab urinals

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Afrika