Publiko produktet
RODAN waste bin RODX605SL
RODAN waste bin RODX605SL

    RODAN waste bin RODX605SL

    Waste bin for wall mounting or floor standing, made of stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, self closing lid, folding bag holder, cylinder lock with Franke standard key, approx. 30 liter capacity, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 280 x 610 x 210 mm (W x H x D)
    Özellikler
    • Bag holder      Integrated
      Filling volume      30.00 liter
      Lid      Yes
      Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      207.00 mm
      Overall height      609.00 mm
      Overall width      275.00 mm
      Type of mounting      Various types
      Surface finish      Satin finished

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.2000103806
    • Ürün ailesiAccessories
    • Ürün grubuWaste bins
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-08-19
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)609
    • Genişlik (mm)275
    • Derinlik (mm)207
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriBirleşik Arap Emirlikleri
    • Üretim yeriBirleşik Arap Emirlikleri
    • Ağırlık net (Kg)5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Çöp Kutuları
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 açıklamasıWaste bins

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Afrika