Publiko produktet
FIRMUS toilet brush holder FIRX005HP
FIRMUS toilet brush holder FIRX005HP

    FIRMUS toilet brush holder FIRX005HP

    Toilet brush holder for wall mounting, 304 stainless steel handle with nylon brush, glass cup, round covers to conceal the fixing of screws, inclusive stainless steel screws and dowels.

    Surface high polished
    Dimensions 115 x 340 x 140 mm (W x H x D)

    Özellikler
    • Surface finish      High polished
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      140.00 mm
      Overall height      340.00 mm
      Overall width      115.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Brush colour      White
      Type of brush      Nylon

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.2000106273
    • Ürün ailesiRes. Bath. Accessories
    • Ürün grubuToilet brush holder
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-08-30
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)340
    • Genişlik (mm)115
    • Derinlik (mm)140
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriBirleşik Arap Emirlikleri
    • Üretim yeriBirleşik Arap Emirlikleri
    • Ağırlık net (Kg)0.65
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet Aksesuarları
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_86
    • Uniclass 2015 açıklamasıToilet brush holders

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Afrika