Publiko produktet
CUBUS toilet roll holder CUBX111HP
CUBUS toilet roll holder CUBX111HP

    CUBUS toilet roll holder CUBX111HP

    Toilet roll holder for wall mounting, 304 stainless steel, for 1 roll with max. Ø 130mm, stainless steel folding cover, square cover with drilled hole on bottom for fixation, inclusive stainless steel screws and dowels.

    Surface high polished
    Dimensions 165 x 54 x 179 mm (W x H x D)

    Özellikler
    • Surface finish      High polished
      Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      179.00 mm
      Overall height      54.00 mm
      Overall width     165.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Spindle      No

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.2000106363
    • Ürün ailesiRes. Bath. Accessories
    • Ürün grubuWC-1 roll holder
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-09-06
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)54
    • Genişlik (mm)165
    • Derinlik (mm)179
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriBirleşik Arap Emirlikleri
    • Üretim yeriBirleşik Arap Emirlikleri
    • Ağırlık net (Kg)0.39
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet Aksesuarları
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 açıklamasıToilet roll holders

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Afrika