Publiko produktet
CAMPUS Baby bathtub CMPX0071
CAMPUS Baby bathtub CMPX0071

    CAMPUS Baby bathtub CMPX0071

    Baby bathtub, installed from above, made of chrome-nickel steel, satin finished surface, material thickness 1.2 mm, without overflow, overflow fitting with plug waste set DN 40, contents 10 L. Dimensions 743 x 250 x 445 mm (W x H x D) Bowl dimensions 700 x 250 x 400
    Özellikler
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 445.00 mm
      Overall height 250.00 mm
      Overall width 743.00 mm
      Type of mounting Inset mounting
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.2000111230
    • Ürün ailesiWash place solutions
    • Ürün grubuBaby change units
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-12-16
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)250
    • Genişlik (mm)743
    • Derinlik (mm)445
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)8.55
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Sıhhi
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 açıklamasıBaths
    • OmniClass numarası23-31 15 00
    • OmniClass başlığıBathtubs

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Afrika