Publiko produktet
RODAN toilet roll holder RODX674B
RODAN toilet roll holder RODX674B

    RODAN toilet roll holder RODX674B

    Toilet roll holder for 4 rolls for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, with spindle system, cylinder lock with Franke standard key, includes stainless steel screws and dowels. Manual release of refilling paper Dimensions 144 x 610 x 168 mm (W x H x D)
    Özellikler
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      144.00 mm
      Overall height      610.00 mm
      Overall width      145.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      4.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      110.00 mm
      Maximum width of consumable      110.00 mm
      Spindle      Yes
      Surface finish      Satin finished

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.2030002104
    • Ürün ailesiAccessories
    • Ürün grubuWC-roll holders
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-02-21
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)610
    • Genişlik (mm)145
    • Derinlik (mm)144
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriBirleşik Arap Emirlikleri
    • Üretim yeriBirleşik Arap Emirlikleri
    • Ağırlık net (Kg)4.98
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet Aksesuarları
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 açıklamasıToilet roll holders

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Afrika