Publiko produktet
Row urinal connector piece ZCMPX0002
Row urinal connector piece ZCMPX0002

    Row urinal connector piece ZCMPX0002

    Connector for urinal slabs CMPX551GE until CMPX555GE made of stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm. For covering the joint of urinal slab combinations.
    Özellikler
    • quantity 1
      quantity uom piece
      tailor made no
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.2030020577
    • Ürün ailesiUrinals / WC
    • Ürün grubuComplementary parts urinals / wc
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-09-12
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)365
    • Genişlik (mm)37
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)0.19
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Urinals
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_77
    • Uniclass 2015 açıklamasıSlab urinals

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Afrika