Publiko produktet
CAMPUS squat toilet CMPX503N
CAMPUS squat toilet CMPX503N

    CAMPUS squat toilet CMPX503N

    Squat pan for recessed or inset mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, DN 100 waste, drainage into ground, slip resistant patterned foot tread plate areas, suitable for recessed mounting into floor. Without Spreader or Inlet Hole.
    Özellikler
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 700.00 mm
      Overall height 235.00 mm
      Overall width 700.00 mm
      Type of mounting Inset floor mounting
      Outlet size DN 100
      Minimum flushing capacity 6.00 liter
      Type of toilet seat No seat
      Type of WC Squat-pan
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.2030023692
    • Ürün ailesiUrinals / WC
    • Ürün grubuSquat pans
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-12-20
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)235
    • Genişlik (mm)700
    • Derinlik (mm)700
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriGüney Afrika
    • Üretim yeriGüney Afrika
    • Ağırlık net (Kg)8.3
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_96
    • Uniclass 2015 açıklamasıWC squatting pans
    • OmniClass numarası23-31 19 00
    • OmniClass başlığıToilets

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Afrika