Publiko produktet
CAMPUS mounting support for squat toilet ZCMPX0011
CAMPUS mounting support for squat toilet ZCMPX0011

    CAMPUS mounting support for squat toilet ZCMPX0011

    Mounting support for squat pan, made from styrofoam. Fitting foam glue by client. Dimensions 680 x 200 x 680 mm (W x H x D)
    Özellikler
    • overall depth 680 mm
      overall height 200 mm
      overall width 680 mm
      quantity 1
      quantity uom piece
      tailor made no
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.2030027861
    • Ürün ailesiUrinals / WC
    • Ürün grubuComplementary parts urinals / wc
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-09-12
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)200
    • Genişlik (mm)680
    • Derinlik (mm)680
    İlgili
    • Ana malzemePolistren (EPS)
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)2.2
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_96
    • Uniclass 2015 açıklamasıWC squatting pans

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Afrika