Double toilet roll holder for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 2 mm, cylinder lock with Franke standard key, for 2 rolls with a maximum diameter of 140 mm, thief protected spindles, controlled paper consumption due to spindle stop mechanism, includes stainless steel screws and dowels.
Dimensions 335 x 98 x 132 mm (W x H x D)
Bölge bulunurluk durumu
| Asya | Avrupa | Okyanusya | Kuzey Amerika | Afrika |
|---|---|---|---|---|
Birleşik Arap Emirlikleri | Almanya | Avustralya | Birleşik Devletler | Güney Afrika |
Avusturya | Kanada | |||
Belçika | ||||
Çek Cumhuriyeti | ||||
Estonya | ||||
Finlandiya | ||||
Fransa | ||||
Hırvatistan | ||||
Hollanda | ||||
İngiltere | ||||
İrlanda | ||||
İspanya | ||||
İsveç | ||||
İsviçre | ||||
İtalya | ||||
Letonya | ||||
Litvanya | ||||
Lüksemburg | ||||
Macaristan | ||||
Polonya | ||||
Romanya | ||||
Rusya | ||||
Sırbistan | ||||
Slovakya | ||||
Slovenya | ||||
Ukrayna |