Publiko produktet
CONTINA grab rail CNTX300W
CONTINA grab rail CNTX300W

    CONTINA grab rail CNTX300W

    Grab rail for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, rough polishing for better surface feel, 32 mm pipe diameter, material thickness 1.2 mm, wall distance 82 mm, with two stainless steel covers for hidden mounting, includes stainless steel screws and dowels. Type 300 mm Dimensions 378 x 78 x 82 mm (W x H x D)
    Özellikler
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 82.00 mm
      Overall height 78.00 mm
      Overall width 378.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Hidden fixing Yes
      Hinged No
      Pipe diameter 32.00 mm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.2030033995
    • Ürün ailesiGrab rails
    • Ürün grubuGrab rails
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-10-13
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)78
    • Genişlik (mm)378
    • Derinlik (mm)82
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriBirleşik Arap Emirlikleri
    • Üretim yeriBirleşik Arap Emirlikleri
    • Ağırlık net (Kg)0.78
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 açıklamasıSupport rails
    • OmniClass numarası23-31 25 00
    • OmniClass başlığıToilet and Bath Specialties

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Afrika