Publiko produktet
Shower rail ACXX2008
Shower rail ACXX2008

    Shower rail ACXX2008

    Chrome-plated brass shower slider bar with two wall-mounted brackets. Adjustable shower holder with pushbutton operation, made from chrome-plated plastic. Length 900 mm, diameter 20 mm, including mounting material.
    Özellikler
    • Quantity 1
      Quantity uom Piece
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.2030051217
    • Ürün ailesiShowers
    • Ürün grubuComplementary parts showers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-12-17
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)900
    • Genişlik (mm)114
    • Derinlik (mm)71
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • İkincil malzemePlastik
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)0.6
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower fittings package
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Afrika