Publiko produktet
Height adjustment for F5 hood hair dryers ACDR0001
Height adjustment for F5 hood hair dryers ACDR0001

    Height adjustment for F5 hood hair dryers ACDR0001

    Height adjustment for F5 hood hair dryer, for wall mounting, 600 mm continuously adjustable, with constant force rolling band spring, guide rail made of anodised aluminium, with 4 mm thick crystal mirror, fully adhered, covered, vandalism-resistant cable channel, colour combination silver/white end caps. Dimensions 250 x 1200 x 140 mm (W x H x D)
    Özellikler
    • Overall depth      140.00 mm
      Overall height      1,210.00 mm
      Overall width      250.00 mm
      Material      Aluminium
      Colour combination      Silver / Alpinewhite

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.2030052329
    • Ürün ailesiDryers
    • Ürün grubuHeight adjusters
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-04-16
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1210
    • Genişlik (mm)250
    • Derinlik (mm)140
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)5.8
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - El ve Saç Kurutucular
    • Uniclass 2015 koduPr_40_70_62_36
    • Uniclass 2015 açıklamasıHair driers

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Afrika