Publiko produktet
EXOS Paper Towel Dispenser EXO600EB
EXOS Paper Towel Dispenser EXO600EB

    EXOS Paper Towel Dispenser EXO600EB

    EXOS paper towel dispenser for recessed mounting, stainless steel, surface satin finished, front black toughened safety glass, material thickness 1.2 mm, cylinder lock with key, capacity 300-400 pieces for paper with Z-fold, including mounting material.
    Özellikler
    • filling quantity 400
      filling quantity uom towels
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 120 mm
      overall height 500 mm
      overall width 304 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable paper towel
      type of fixing screw
      type of mounting recessed mounting
      type of operation manual operation
      accent colour black
      basic colour stainless steel
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.3600008903
    • Ürün ailesiAccessories
    • Ürün grubuPaper towel dispensers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-09-05
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)500
    • Genişlik (mm)304
    • Derinlik (mm)120
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriBirleşik Arap Emirlikleri
    • Üretim yeriBirleşik Arap Emirlikleri
    • Ağırlık net (Kg)4.78
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Dispenserlar
    • Uniclass 2015 koduPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 açıklamasıPaper towel dispensers

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya
    Birleşik Arap Emirlikleri