Publiko produktet
Return Grille L-RA, and Return Register L-RA-OB
Return Grille L-RA, and Return Register L-RA-OB
Return Grille L-RA, and Return Register L-RA-OB
Return Grille L-RA, and Return Register L-RA-OB
Return Grille L-RA, and Return Register L-RA-OB
Return Grille L-RA, and Return Register L-RA-OB
    LAMINAIRE

    Return Grille L-RA, and Return Register L-RA-OB

    4.9 / 5 yıldız4.9(7 incelemeler)

    The L-RA is a louvered Return Grille. 

    The L-RA-OB is a louvered Return Air Register. The control damper has adjustable parallel blades interconnected by plastic pinion gears. The control of the airflow is manually done by any of these devices:
    -G: means regulating knob which is operated by a flat-tip screwdriver.
    -P: means regulating handle.



    Özellikler
    • Blades characteristics: 0.8mm gauge, fixed, curved profile, 1" spacing.

      Material: Aluminium AA6063.

      Standard Finish: Electrostatic powder coating White RAL9003 or Laminaire special grey.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.L-RA
    • Ürün ailesiReturn Grilles
    • Ürün grubuReturn Grilles
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-08-29
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeExtruded Aluminum
    • Tasarım yeriKolombiya
    • Üretim yeriKolombiya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - Kanal sistemi
    • IFC sınıflandırmasıHava Terminali
    • UNSPSC adıAir diffusers
    • UNSPSC kodu40101505
    • Uniclass 2015 koduPr_30_59_94
    • Uniclass 2015 açıklamasıVentilation grilles
    • CSI MasterFormat 2014 kodu23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass numarası23-33 49 23 13
    • OmniClass başlığıReturn Air Grilles
    • CSI UniFormat II koduD30
    • CSI UniFormat II başlığıHVAC

    Bölge bulunurluk durumu

    Güney Amerika Kuzey Amerika