Publiko produktet
LAUFEN PRO Shower tray 1400x700, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, outlet at short side
LAUFEN

LAUFEN PRO Shower tray 1400x700, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, outlet at short side

Shower tray, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, outlet at short side
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.212953
  • Ürün ailesiLAUFEN PRO
  • Ürün grubuShower tray
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-06-23
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)40
  • Genişlik (mm)1400
  • Derinlik (mm)700
İlgili
  • Ana malzemeDökme mermer
  • Üretim yeriPolonya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Shower trays
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 açıklamasıShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
  • OmniClass numarası23-31 17 15
  • OmniClass başlığıShower Enclosure Bases
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures