Publiko produktet
PLATINA Shower tray 1000 x 1000 mm, steel
LAUFEN

PLATINA Shower tray 1000 x 1000 mm, steel

Square shower tray made of 3,5 mm enamelled steel Charge 000 – without antinoise pads Charge 040 – with antinoise pads Charge 041 – with antinoise pads (to fulfil SIA 181 and DIN 4109 only in combination with antinoiseset order no. 29898.2)
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.215004
  • Ürün ailesiPLATINA
  • Ürün grubuSHOWER TRAYS
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-06-02
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (mm)25
  • Genişlik (mm)1000
  • Derinlik (mm)1000
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • İkincil malzemeMetal
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriİspanya
  • Ağırlık net (Kg)24
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Shower trays