Publiko produktet
KARTELL BY LAUFEN Bathtub, freestanding 1715 x 815 mm
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Bathtub, freestanding 1715 x 815 mm

4.2 / 5 yıldız4.2(6 incelemeler)
Freestanding bathtub, made of Sentec solid surface
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.226332
  • Ürün ailesiKartell • LAUFEN
  • Ürün grubuBaths
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-03-10
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)520
  • Genişlik (mm)1715
  • Derinlik (mm)815
İlgili
  • Ana malzemeKatı Yüzey
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriPolonya
  • Ağırlık net (Kg)104
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo ve Spalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıBathtubs
  • UNSPSC kodu30181501
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 açıklamasıBaths
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Bathtubs
  • OmniClass numarası23-31 15 00
  • OmniClass başlığıBathtubs
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures