Publiko produktet
KARTELL BY LAUFEN Tall cabinet door left
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Tall cabinet door left

Tall cabinet with 1 door, left hinged, 4 glass shelves
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.408281
  • Ürün ailesiKartell • LAUFEN
  • Ürün grubuAUXILIARY UNITS
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-03-10
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1300
  • Genişlik (mm)400
  • Derinlik (mm)270
İlgili
  • Ana malzemeMDF levha
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Kg)25.5
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Saklama
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • UNSPSC adıCabinets
  • UNSPSC kodu30161801
  • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıBathroom Casework
  • OmniClass numarası23-31 25 13
  • OmniClass başlığıBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings