Publiko produktet
KARTELL BY LAUFEN Vanity unit 1200 mm, washbasin left
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Vanity unit 1200 mm, washbasin left

Sideboard with 1 door and 2 flaps, washbasin left, matches washbasins 810332, 810334, 810335, 810338, 810339, 812332 (only tap bank left), 813332, 815331
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.408291
  • Ürün ailesiKartell • LAUFEN
  • Ürün grubuBASE UNITS AND COUNTERTOPS
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-03-10
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)610
  • Genişlik (mm)1200
  • Derinlik (mm)270
İlgili
  • Ana malzemeMDF levha
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Kg)29
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Compound Units
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • UNSPSC adıCabinets
  • UNSPSC kodu30161801
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 açıklamasıVanity units
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıBathroom Casework
  • OmniClass numarası23-31 25 13
  • OmniClass başlığıBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings