Publiko produktet
FRAME 25 Mirror cabinet 1200 mm, with sockets EU, with sensor switch
LAUFEN

FRAME 25 Mirror cabinet 1200 mm, with sockets EU, with sensor switch

Aluminium mirror cabinet with vertical LED light and socket EU, without sensor switch Mirror cabinet, aluminium, 3 double mirrored doors, with 4 LED lighting elements, with sockets EU, with sensor switch Body – Inner part anodized aluminum (sidewall top, bottom), back wall grey melamine coated MDF Doors – Glass 3+3 mm 3 doors, with inside and outside mirrors, including handles (optional usable) With vertical LED light 4x 14W/m, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V 8 glass shelves (adjustable) 3/2/3
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.408804
  • Ürün ailesiFRAME 25
  • Ürün grubuMirror cabinets
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-06-02
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (mm)750
  • Genişlik (mm)1200
  • Derinlik (mm)150
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriAlmanya
  • Ağırlık net (Kg)29
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Raf ve Depolama
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı