Publiko produktet
BOUTIQUE Vanity unit 1200 x 500 mm, without cut out
LAUFEN
Arşivlendi

BOUTIQUE Vanity unit 1200 x 500 mm, without cut out

Vanity unit, with one drawer, without cut out, Body/Front – lacquered surface veneer with solid wood edges Slim front with a 4 mm rim 1 push and pull full extension drawer
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.409050
  • Ürün ailesiBOUTIQUE
  • Ürün grubuBase units and countertops
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-06-02
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (mm)430
  • Genişlik (mm)1200
  • Derinlik (mm)500
İlgili
  • Ana malzemeMDF levha
  • İkincil malzemeAhşap
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Kg)37.5
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Compound Units
  • IFC sınıflandırmasıMobilya