Publiko produktet
LAUFEN PRO S Combination of washbasin with vanity unit 1200 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Combination of washbasin with vanity unit 1200 mm

Combipack 1200 mm, washbasin 'slim' with vanity unit 'Base' with 2 drawers, incl. drawer organiser
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.864963
  • Ürün ailesiLAUFEN PRO S
  • Ürün grubuCOMPOUNDS
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-03-10
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)610
  • Genişlik (mm)1200
  • Derinlik (mm)500
İlgili
  • Ana malzemeMDF levha
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Kg)71
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Compound Units
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 açıklamasıVanity units
  • CSI MasterFormat 2014 kodu13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıBathroom Unit Modules
  • OmniClass numarası23-31 25 13
  • OmniClass başlığıBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings