Publiko produktet
LAUFEN PRO S 550x370 Vanity unit, 1 drawer and interior drawer, incl. drawer organiser, matches washbasin 818959
LAUFEN

LAUFEN PRO S 550x370 Vanity unit, 1 drawer and interior drawer, incl. drawer organiser, matches washbasin 818959

Vanity unit, 1 drawer and interior drawer, incl. drawer organiser, matches washbasin 818959
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.483032
  • Ürün ailesiLAUFEN PRO S
  • Ürün grubuBase unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-09-11
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)390
  • Genişlik (mm)550
  • Derinlik (mm)370
İlgili
  • Ana malzemeMDF levha
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Compound Units
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 açıklamasıVanity units
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıBathroom Casework
  • OmniClass numarası23-31 25 13
  • OmniClass başlığıBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings