Publiko produktet
KOMPAS Washbasin 600 x 420 mm
LAUFEN

KOMPAS Washbasin 600 x 420 mm

Countertop basin Laufen-KOMPAS, sanitary ceramic EN 31 dimensions 600 x 420 mm, symmetric 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options: Surface refinement LCC, without tap hole
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.810152
  • Ürün ailesiKOMPAS
  • Ürün grubuBasins
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-06-02
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (mm)150
  • Genişlik (mm)600
  • Derinlik (mm)420
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriPolonya
  • Ağırlık net (Kg)12.5
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Kuzey Amerika