Publiko produktet
LAUFEN PRO N Washbasin 800 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO N Washbasin 800 mm

Washbasin LAUFEN PRO N, sanitary ceramic EN 31 dimensions 800 x 420 mm, symmetric 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options: Surface refinement LCC, without tap hole Order no. 81095.7
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.810957
  • Ürün ailesiLAUFEN PRO N
  • Ürün grubuBasins
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2015-08-18
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (mm)160
  • Genişlik (mm)420
  • Derinlik (mm)800
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriÇek Cumhuriyeti
  • Ağırlık net (Kg)16
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Kuzey Amerika