Publiko produktet
LAUFEN PRO N Double washbasin 1250 mm
LAUFEN
Arşivlendi

LAUFEN PRO N Double washbasin 1250 mm

Double washbasin LAUFEN PRO N, sanitary ceramic EN 14688 dimensions 1250 x 420 mm, symmetric 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options: Surface refinement LCC, 2 tap holes, with overflow, 3 tap holes, with overflow, without tap hole Order no. 81095.9
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.810959
  • Ürün ailesiLAUFEN PRO N
  • Ürün grubuBasins
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2015-08-18
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (mm)160
  • Genişlik (mm)420
  • Derinlik (mm)1250
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriÇek Cumhuriyeti
  • Ağırlık net (Kg)27.2
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar