Publiko produktet
LAUFEN PRO Washbasin 600 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Washbasin 600 mm

2.0 / 5 yıldız2.0(7 incelemeler)
Washbasin Compact LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 600 x 420 mm, symmetric, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, siphon cover, pedestal, bathtubs, furniture, Order no. 81495.2
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.814952
  • Ürün ailesiLAUFEN PRO
  • Ürün grubuBASINS
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-06-02
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (mm)420
  • Genişlik (mm)600
  • Derinlik (mm)170
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriAvusturya
  • Ağırlık net (Kg)12.1
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali