Publiko produktet
INDOVA Drop-in washbasin 570 x 450 mm
LAUFEN

INDOVA Drop-in washbasin 570 x 450 mm

Drop in basin LAUFEN INDOVA, sanitary ceramic, dimensions 570 x 450 mm, oval, 1 centre tap hole, overflow in front, Special feature: overflow channel glazed, Further options: Surface refinement LCC (only white), glazed outer surface, Order no. 811391
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.811391
  • Ürün ailesiINDOVA
  • Ürün grubuBasins
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-06-02
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (mm)195
  • Genişlik (mm)570
  • Derinlik (mm)480
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriİsviçre
  • Ağırlık net (Kg)8.3
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali