Publiko produktet
LIBERTYLINE barrier free washbasin 800 x 550 mm
LAUFEN

LIBERTYLINE barrier free washbasin 800 x 550 mm

Barrier free washbasin LAUFEN LIBERTYLINE, sanitary ceramic, DIN 18024/18025, EN 31, dimensions 800 x 550 mm, symmetric, 1 centre tap hole, without overflow, accessible by wheelchair, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without, tap holes, run off and overflow system Clou GEBERIT, Order no. 81147.8
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.811478
  • Ürün ailesiLIBERTYLINE
  • Ürün grubuBasins
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-06-02
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (mm)140
  • Genişlik (mm)800
  • Derinlik (mm)550
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriAvusturya
  • Ağırlık net (Kg)21.4
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar