Publiko produktet
SONAR Double washbasin bowl 1000 mm
LAUFEN

SONAR Double washbasin bowl 1000 mm

Double bowl washbasin, incl. ceramic waste cover
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.812348
  • Ürün ailesiSONAR
  • Ürün grubuBasins
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-03-10
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)120
  • Genişlik (mm)1000
  • Derinlik (mm)370
İlgili
  • Ana malzemeSafir Seramik
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriAvusturya
  • Ağırlık net (Kg)16.7
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSinks
  • UNSPSC kodu30181504
  • Uniclass 2015 koduSs_40_15_75_94
  • Uniclass 2015 açıklamasıWash basin systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks
  • OmniClass numarası23-31 13 00
  • OmniClass başlığıSinks
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures