Publiko produktet
LAUFEN PRO Semi Recessed Washbasin 560 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Semi Recessed Washbasin 560 mm

Semi recessed basin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, dimensions 560 x 440 mm, symmetric, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), bathtubs, furniture, Order no. 81295.1
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.812951
  • Ürün ailesiLAUFEN PRO
  • Ürün grubuBASINS
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-06-02
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (mm)440
  • Genişlik (mm)560
  • Derinlik (mm)165
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriAvusturya
  • Ağırlık net (Kg)11.3
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar