Publiko produktet
LAUFEN PRO Countertop washbasin 850 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Countertop washbasin 850 mm

Countertop basin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 850 x 480 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, siphon cover, pedestal, washbasin base, bathtubs, furniture, Order no. 81395.6
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.813956
  • Ürün ailesiLAUFEN PRO
  • Ürün grubuBASINS
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-06-02
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (mm)480
  • Genişlik (mm)850
  • Derinlik (mm)170
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriAvusturya
  • Ağırlık net (Kg)24.2
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar