Publiko produktet
ILBAGNOALESSI ONE Countertop washbasin, shelf right 900 mm
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Countertop washbasin, shelf right 900 mm

Countertop basin LAUFEN IL BAGNO ALESSI ONE, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 1600 x 350/500 mm, asymmetric, 1 tap hole, concealed waste and overflow system GEBERIT, ceramic, valve cover plate, with integrated shelf, Special feature: Surface refinement LCC (only white), Further options / accessories: without tap hole and with valve without, overflow always open, bathtubs, shower trays, furniture, Order no. 81497.1
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.814975
  • Ürün ailesiILBAGNOALESSI ONE
  • Ürün grubuBasins
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-05-14
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)165
  • Genişlik (mm)900
  • Derinlik (mm)500
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriAvusturya
  • Ağırlık net (Kg)27
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali