Publiko produktet
LAUFEN PRO Small washbasin 400 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Small washbasin 400 mm

Small washbasin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 400 x 320 mm, symmetric, 1 centre tap hole, overflow right, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), furniture, Order no. 81595.1
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.815951
  • Ürün ailesiLAUFEN PRO
  • Ürün grubuBASINS
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-06-02
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (mm)320
  • Genişlik (mm)400
  • Derinlik (mm)145
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriAvusturya
  • Ağırlık net (Kg)6.8
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali