Publiko produktet
LIVING Countertop washbasin 650 mm
LAUFEN
Arşivlendi

LIVING Countertop washbasin 650 mm

Countertop basin LAUFEN LIVING SQUARE, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 650 x 480 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, with or without overflow, 3 tap holes, distance 8 inches with overflow, towel rail 381432, furniture Order no. 81643.1
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.816431
  • Ürün ailesiLIVING
  • Ürün grubuBASINS
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2015-08-18
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (mm)150
  • Genişlik (mm)480
  • Derinlik (mm)650
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriAvusturya
  • Ağırlık net (Kg)15.6
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali