Publiko produktet
LIVING Countertop washbasin, cuttable 1500 mm
LAUFEN
Arşivlendi

LIVING Countertop washbasin, cuttable 1500 mm

Cutable countertop basin LAUFEN LIVING CITY, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 1500 x 460 mm, angular, basin right, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, cut one-sided to 980 - 1480 mm, integreated shelf left, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap, holes and overflow, 3 tap holes distance 8 inches, bespoke decoration, on ceramic shelf, towel rail 600 mm 89542.4 / 1000 mm 89542.6, furniture Order no. 81843.5
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.818435
  • Ürün ailesiLIVING
  • Ürün grubuBASINS
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2015-08-18
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (mm)155
  • Genişlik (mm)460
  • Derinlik (mm)1500
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriAvusturya
  • Ağırlık net (Kg)35
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali