Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

THE NEW CLASSIC Wall-hung bidet

Özgün ref.: 830851
Marka: LAUFEN
Ürün ailesi: THE NEW CLASSIC
Ürün grubu: Bidets
İle (mm): 530
Yükseklik (mm): 340
Derinlik (mm): 370
Yayınlanma tarihi: 2021-04-14
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (10)
Wall-hung bidet

Wallhung bidet Laufen-THE NEW CLASSIC, sanitary ceramic
EN 35, dimensions 370 x 530 x 340 mm
1 centre tap hole
concealed trap, concealed fixation
Special feature: overflow channel glazed, vacuum checked
Further options: Surface refinement LCC (only white)
Order no. 83085.1


Ana malzeme: Vitreous china
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Switzerland
Üretim yeri: Switzerland

BIMobject Kategorisi: Hijyenik - Bideler
IFC sınıflandırması: Sanitary Terminal
OmniClass Numarası: 23-31 19 00
OmniClass Başlığı: Toilets
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands