Publiko produktet
PRO S Shower tray with linear outlet on the short side
PRO S Shower tray with linear outlet on the short side
PRO S Shower tray with linear outlet on the short side
PRO S Shower tray with linear outlet on the short side
    LAUFEN

    PRO S Shower tray with linear outlet on the short side

    Shower tray with linear outlet on the short side
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.H212182
    • Ürün ailesiShower trays
    • Ürün grubuPRO S
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-06-16
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)34
    • Genişlik (mm)1000
    • Derinlik (mm)1600
    İlgili
    • Ana malzemeDökme mermer
    • Tasarım yeriİsviçre
    • Üretim yeriPolonya
    • Ağırlık net (Kg)86
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Shower trays
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers