Publiko produktet
SAVOY Bowl washbasin, long oval
SAVOY Bowl washbasin, long oval
    LAUFEN

    SAVOY Bowl washbasin, long oval

    Bowl washbasin, long oval
    Özellikler
    • Compatible with: H419101151###1|H419105151###1|H419111151###1|H419115151###1|H419121151###1|H419125151###1|H419122151###1|H419126151###1|H419123151###1|H419127151###1|H419131151###1|H419135151###1|H419134151###1|H419139151###1|H419132151###1|H419136151###1|H419133151###1|H419137151###1|H419141151###1|H419145151###1|H419144151###1|H419142151###1|H419146151###1|H419143151###1|H419147151###1|H414101151###1|H414105151###1|H414111151###1|H414115151###1|H414121151###1|H414125151###1|H414122151###1|H414126151###1|H414123151###1|H414127151###1|H414134151###1|H414139151###1|H414132151###1|H414136151###1|H414133151###1|H414137151###1|H414144151###1|H414149151###1|H414142151###1|H414146151###1|H414143151###1|H414147151###1|H404551112###1|H405551112###1|H406551112###1|H404561112###1|H405561112###1|H406561112###1|H404571112###1|H405571112###1|H406571112###1|H404572112###1|H405572112###1|H406572112###1|H404573112###1|H405573112###1|H406573112###1|H404582112###1|H405582112###1|H406582112###1|H404583112###1|H405583112###1|H406583112###1|H404592112###1|H405592112###1|H406592112###1|H404593112###1|H405593112###1|H406593112###1|H404594112###1|H405594112###1|H406594112###1
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.H812944
    • Ürün ailesiSAVOY
    • Ürün grubuWashbasin bowls
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-04-07
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)130
    • Genişlik (mm)550
    • Derinlik (mm)380
    İlgili
    • Ana malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriİsviçre
    • Üretim yeriPolonya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali