Publiko produktet
Panel Clean Room IP65
Panel Clean Room IP65
    LEDVANCE

    Panel Clean Room IP65


    PANEL CLEANROOM 600
    Square recessed panel luminaires with IP65 protection for cleanroom applications, 600 x 600 mm.

    Ürün özellikleri
    • Koruma tipi
    • IoT'ye hazır DALI-2 sürücüsü.
    • ISO 14644 Class 1 certified.
    • Low-glare versions with up to UGR < 19.
    • Screwless design for easy mounting.
    • Tempered glass with prismatic diffuser.

    Ömür boyu (L80-B10)
    • 100.000 saate kadar (25 °C'de).
    • 5 x 2,5 mm²'ye kadar kablo kesitine sahip 5 kutuplu terminal bloğu.

    Sistem ışık verimliliği
    • 120 lm/W'a kadar.

    Ürün avantajları
    • Homogenous light distribution and reduced glare (up to UGR < 19) .
    • Suitable for applications requiring cleanroom luminaires according to ISO 14644-14.
    • Tool-free electrical connection due to IP65 DALI push button connector.
    • Included DALI-2 driver enables energy monitoring and remote maintenance.
    • Acc acil durum pil kurulumları için uygundur.
    • EN 60598-2-22'ye göre.

    Yüksek renk tutarlılığı
    • SDCM 3.

    Kullanım alanları
    • 600 x 600 mm tavan ölçüsüne gömme tavan sistemlerine uygun.
    • temiz oda ortamları.
    • Floresan lambalı armatürler yerine doğrudan kullanılabilir.
    • Hastaneler.
    • Laboratuvarlar.

    Ekipman / Aksesuarlar
    • Önceden yüklenmiş 5 kutuplu terminale sahip bağlantı kutusu.
    • Armatür güvenlik ipi birlikte verilir.

    Güvenlik tavsiyesi
    • Tüm elektrik CONNECTED'ları mutlaka yetkili bir kişi tarafından yapılmalıdır.
    • Dikkat, elektrik çarpması riski var.
    • Armatürlerin ısı yalıtımlı malzeme ile kaplanması uygun değildir.
    • Boğulma riskini azaltmak için, bu luminaire CONNECTED esnek kablolama, kol mesafesindeyse duvara etkili bir şekilde sabitlenmelidir.

    PANEL CLEANROOM 625
    Square recessed panel luminaires with IP65 protection for cleanroom applications, 625 x 625 mm.

    Ürün özellikleri
    • Koruma tipi
    • IoT'ye hazır DALI-2 sürücüsü.
    • ISO 14644 Class 1 certified.
    • Low-glare versions with up to UGR < 19.
    • Screwless design for easy mounting.
    • Tempered glass with prismatic diffuser.

    Ömür boyu (L80-B10)
    • 100.000 saate kadar (25 °C'de).
    • 5 x 2,5 mm²'ye kadar kablo kesitine sahip 5 kutuplu terminal bloğu.

    Sistem ışık verimliliği
    • 120 lm/W'a kadar.

    Ürün avantajları
    • Homogenous light distribution and reduced glare (up to UGR < 19) .
    • Suitable for applications requiring cleanroom luminaires according to ISO 14644-14.
    • Tool-free electrical connection due to IP65 DALI push button connector.
    • Included DALI-2 driver enables energy monitoring and remote maintenance.
    • Acc acil durum pil kurulumları için uygundur.
    • EN 60598-2-22'ye göre.

    Yüksek renk tutarlılığı
    • SDCM 3.

    Kullanım alanları
    • 625 x 625 mm tavan ölçüsüne gömme tavan sistemlerine uygun.
    • temiz oda ortamları.
    • Floresan lambalı armatürler yerine doğrudan kullanılabilir.
    • Hastaneler.
    • Laboratuvarlar.

    Ekipman / Aksesuarlar
    • Önceden yüklenmiş 5 kutuplu terminale sahip bağlantı kutusu.
    • Armatür güvenlik ipi birlikte verilir.

    Güvenlik tavsiyesi
    • Tüm elektrik CONNECTED'ları mutlaka yetkili bir kişi tarafından yapılmalıdır.
    • Dikkat, elektrik çarpması riski var.
    • Armatürlerin ısı yalıtımlı malzeme ile kaplanması uygun değildir.
    • Boğulma riskini azaltmak için, bu luminaire CONNECTED esnek kablolama, kol mesafesindeyse duvara etkili bir şekilde sabitlenmelidir.

    Garanti için bkz. www.ledvance.com/guarantee
    Bu ürün ailesi için belirli özelliklere sahip birden fazla çeşit mevcut olabilir!
    Lütfen her ürünün URL'sinin listelendiği spesifikasyon metnine bakın.
    Bir ürün ailesinin eski nesillerine https://www.ledvance.com web sitemizden ulaşılabilir.
    Revit dosyalarımızı kullanabilmeniz için Revit 2021 veya üzerini kullanmanız gerekmektedir.
    İletişim: bim@ledvance.com
    Özellikler
    • Sağlanan Revit dosyasının bir ürün ailesi için geçerli olabileceğini lütfen unutmayın!
      Daha fazla ürün bilgisine erişmek için lütfen ekteki EAN-GTIN numaraları listesini takip edin.

      Ürün EAN-GTIN listesi:

      4099854834349 PL CLEANR 600 DA P 68W 940 IP65 LEDV
        • Katalog:
        https://www.ledvance.com/shortlink/4099854834349

        4099854834387 PL CLEANR 600 DA P 38W 940 U19 IP65LEDV
          • Katalog:
          https://www.ledvance.com/shortlink/4099854834387

          4099854834400 PL CLEANR 625 DA P 68W 940 IP65 LEDV
            • Katalog:
            https://www.ledvance.com/shortlink/4099854834400

            4099854834424 PL CLEANR 625 DA P 38W 940 U19 IP65LEDV
              • Katalog:
              https://www.ledvance.com/shortlink/4099854834424
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Panel-Clean-Room-IP65
    • Ürün ailesiProfessional luminaires
    • Ürün grubuPanel
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-11-12
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Üretim yeriÇin
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Aydınlatma
    • ETIM KoduEC002892
    • ETIM AdıCeiling-/wall luminaire

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa